FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.06.03145
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Dimensione: 150
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 93 mm
d3 69,4 mm
D1 155 mm
Dmax(S) 160 mm
Ds 143,5 mm
G1 G1/2"-IG
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Corsa) 35,7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3