SC-A 055-AR G3/8-IG L

N. articolo: 10.01.06.03166
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 055-AR
Filettatura G1: G3/8"-IG
Lunghezza adatta: 17 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 055-AR G3/8-IG L
Attributo Valore
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 G3/8"-IG
L 17 mm
L2 14,8 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm