SC-A 055-AR G3/8-AG L

N. articolo: 10.01.06.03167
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 055-AR
Filettatura G1: G3/8"-AG
Lunghezza adatta: 2.5 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 055-AR G3/8-AG L
Attributo Valore
dn 5,1 mm
D2 13 mm
G1 G3/8"-AG
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 14,5 mm
SW1 19 mm
SW2 5 mm