SC-A 055-AR M10-AG L

N. articolo: 10.01.06.03170
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 055-AR
Filettatura G1: M10-AG
Lunghezza adatta: 2.5 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 055-AR M10-AG L
Attributo Valore
dn 4,1 mm
D2 13 mm
G1 M10-AG
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 14,5 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm