Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 110 x 55 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G1/4-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55,10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 43 mm |
L1 | 98,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 114 mm |
Ls | 110,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 110 N |
Forza rottura | 233,50 N |
Forza laterale | 299,20 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 123,60 N |
Volume | 53,10 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 110 x 55 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 79,70 g |
Famigilia de prodotti | SAOB |
Note sull’ordine: SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
La ventosa SAOB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.