SC-A 045 M16x1.5-AG L

Numero articolo: 10.01.06.03186

Elemento di collegamento superiore

Geometria del collegamento045
Filettatura G1M16x1.5-AG
Lunghezza di montaggio7,7 mm
FormaAuto-bloccaggio
SC-A 045 M16x1.5-AG L
Attributo Valore
dn 5,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M16x1.5-AG
L 7,70 mm
L2 7,80 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm
Attributo Valore
Geometria del collegamento 045
Materiale Alluminio
Forma Auto-bloccaggio
Peso 13,40 g

Note sull’ordine: SC-A 045 M16x1.5-AG L