Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento | 065 |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Lunghezza L1 | 36,1 mm |
Lunghezza di montaggio | 8 mm |
Diametro nominale dn | 6,1 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D | 29 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 8 mm |
L1 | 36,10 mm |
L2 | 15,10 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
SW3 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 065 |
Note sull’ordine: SC 065 G1/4-AG L MOD