Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 60 x 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G3/8-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 35 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 38 N |
Forza rottura | 69,50 N |
Forza laterale | 80,10 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 40,50 N |
Volume | 10,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 18 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 30 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 30 g |
Famigilia de prodotti | SAOB |
Note sull’ordine: SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
La ventosa SAOB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.