SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03203

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)80 x 40
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
Numero pieghe1,5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
Attributo Valore
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,60 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 29,70 mm
L1 73,30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 9 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 65 N
Forza rottura 131,70 N
Forza laterale 152,80 N
Forza laterale (superf. oliate) 73,60 N
Volume 21,80 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 80 x 40
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 34,90 g
Famigilia de prodotti SAOB


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG

La ventosa SAOB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.