SPB2 20 SI-40 SW100 P

N. articolo: 10.01.06.03221
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 40 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 20 SI-40 SW100 P
Attributo Valore
d 8,5 mm
d1 11,8 mm
d2 10,2 mm
d5 7,9 mm
dn 1 mm
D1 20 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,6 mm
H 24,3 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Corsa) 9 mm