SPB2 40 SI-55 SW100 P

N. articolo: 10.01.06.03225
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 40 SI-55 SW100 P
Attributo Valore
d 12,5 mm
d1 15,7 mm
d2 17,8 mm
d5 11,5 mm
dn 1 mm
D1 43,5 mm
Dmax(S) 44,6 mm
Ds 42,7 mm
H 47 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Corsa) 20 mm