SAB2 20 HT1-60 P

N. articolo: 10.01.06.03235
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SAB2 20 HT1-60 P
Attributo Valore
d 8,5 mm
d1 10,6 mm
d2 10 mm
d5 7,9 mm
dn 4,7 mm
D1 19,7 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,1 mm
H 24,5 mm
H2 2,2 mm
H3 7,2 mm
H5 2 mm
Z (Corsa) 9 mm