Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 9,90 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 22,50 mm |
H | 23 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,90 mm |
Z (Corsa) | 8,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 5,30 N |
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Peso | 2,80 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 25 SI-HD-65 N016