SPB4f 30 SI-55 SC080

N. articolo: 10.01.06.03264
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente allusura superfici non piane
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 SC080
Attributo Valore
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 12,3 mm
D1 22,4 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,7 mm
H 40 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Corsa) 11 mm