Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) per pezzi particolarmente irregolari superfici non piane
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 4,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 15,30 mm |
D1 | 31,60 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,70 mm |
H | 52 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Corsa) | 18 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 6,80 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 13,60 N |
Potenza aspir. | 20,40 N |
Volume | 15,12 cm³ |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | SC 080 |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 11,30 g |
Famigilia de prodotti | SPB4f |
Note sull’ordine: SPB4f 40 SI-55 SC080
La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessori disponibili: filtro, fascetta