SC 080 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.03270
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 080
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Lunghezza totale: 32 mm
Lunghezza adatta: 17.5 mm
Diametro nominale dn: 8.6 mm
SC 080 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 8,6 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-IG
L 17,5 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm