Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento | 090 |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Lunghezza L1 | 37,5 mm |
Lunghezza di montaggio | 21,5 mm |
Diametro nominale dn | 8,6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 8,60 mm |
D | 25 mm |
D2 | 21 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 21,50 mm |
L1 | 37,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 27 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 090 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 46,90 g |
Note sull’ordine: SC 090 G1/8-IG