FG 4 SI-AS-55 N017

N. articolo: 10.01.06.03277
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 4
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Attributo Valore
d 3,50 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7,0 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14,00 mm
H2 3,90 mm
H3 7,00 mm
Z (Corsa) 1,5 mm