SPI 14 PEEK

Numero articolo: 10.01.06.03282

Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni

Dimensione14
MaterialePolietereterchetone
SPI 14 PEEK
Attributo Valore
Ds 11,80 mm
H 6,30 mm
Attributo Valore
Applicazione FG12/FG14/FGA14
Materiale Polietereterchetone
Peso 0,50 g
Famigilia de prodotti SPI-PEEK


Indicazione: Si consiglia una potenza di aspirazione di min. 2 l/min. Per definire la potenza di aspirazione necessaria per l'applicazione, eseguire tentativi con il pezzo originale e la ventosa. In caso di applicazioni verticali si riduce la forza di attrito.
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
Note sull’ordine: SPI 14 PEEK

L'inserto ventosa SPI in PEEK viene fornito con la diametri desiderata.