SC-A 045 M16-AG L

N. articolo: 10.01.06.03299
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: M16-AG
Lunghezza adatta: 7.7 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 M16-AG L
Attributo Valore
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M16-AG
L 7,7 mm
L2 7,8 mm
LG1 11 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm