SA-NIP N016 M5-IG DN250

N. articolo: 10.01.06.03384
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 016
Filettatura G1: M5-IG
Lunghezza totale: 16 mm
Lunghezza adatta: 10 mm
Diametro nom.: 2,50 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N016 M5-IG DN250
Attributo Valore
dn 2,5 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,5 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm