Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Altezza H | 25,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 12 mm |
D1 | 22,20 mm |
Dk | 15 mm |
Dmax(S) | 23,50 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 25,30 mm |
H2 | 4,60 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Corsa) | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 6,80 N |
Forza rottura | 15,70 N |
Forza laterale | 8,40 N |
Volume | 4,20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 20 |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 2,10 g |
Famigilia de prodotti | SPB2 |
Note sull’ordine: SPB2 20 ED-65 SC040