SPB2 30 ED-65 SC040

Numero articolo: 10.01.06.03411

Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Dimensione30
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Altezza H36,2 mm
SPB2 30 ED-65 SC040
Attributo Valore
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
d2 16,90 mm
D1 32,20 mm
Dk 16,80 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31,40 mm
H 36,20 mm
H2 4,60 mm
H3 7,90 mm
Z (Corsa) 20 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 14,40 N
Forza rottura 28,40 N
Forza laterale 12,80 N
Volume 12,40 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 30
Famiglia raccordo SC 040
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 5,10 g
Famigilia de prodotti SPB2

Note sull’ordine: SPB2 30 ED-65 SC040