SPB2 50 ED-65 SC050

N. articolo: 10.01.06.03413
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 2.5
SPB2 50 ED-65 SC050
Attributo Valore
d 11 mm
d1 17,3 mm
d2 27,1 mm
D1 52,2 mm
Dk 23,5 mm
Dmax(S) 55,5 mm
Ds 51,3 mm
H 55,9 mm
H2 7 mm
H3 11,6 mm
Z (Corsa) 32 mm