SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03454

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione20
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Filettatura G1G1/8"-IG
Numero pieghe2,5
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 12 mm
dn 4 mm
D1 22,10 mm
Dmax(S) 23,50 mm
Ds 21,40 mm
G1 G1/8"-IG
H 39,30 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Corsa) 13 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 6,80 N
Forza rottura 15,70 N
Forza laterale 8,40 N
Volume 4,20 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 20
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 7,50 g
Famigilia de prodotti SPB2


Indicazione Potenza aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Note sull’ordine: SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPB2 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB2 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: inserto per ventose