SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03457
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 16,9 mm
dn 4 mm
D1 32,2 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 42,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Corsa) 20 mm