Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) in all'usura dei pezzi in lavorazione
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
BCG 50 SI-HD-65 SC095
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 30 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
H | 22 mm |
Z (Corsa) | 4,20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Note sull’ordine: FLSA 50 SI-HD-65