SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.03503
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 38,6 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 69,6 mm
Ds 61,4 mm
G1 G1/4"-IG
H 53,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 22 mm