Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 4,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 13,50 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 24,40 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 48,40 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 8 N |
Forza rottura | 11 N |
Volume | 7,90 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 20 |
Peso | 20,70 g |
Famigilia de prodotti | SPB4 |
Note sull’ordine: SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)
Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose