SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.03523
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 17 mm
dn 8,6 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
G1 G1/8"-IG
H 69,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 20 mm