SPB2f 40 SI-55 SC080

Numero articolo: 10.01.06.03559

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione40
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
Numero pieghe2,5
SPB2f 40 SI-55 SC080
Attributo Valore
d 16 mm
d1 19,60 mm
d2 15,30 mm
D1 31,60 mm
Dk 24,40 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
H 37 mm
H2 13 mm
H3 14,40 mm
Z (Corsa) 7 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 6,80 N
Potenza aspir. a -400 mbar 13,60 N
Potenza aspir. 20,40 N
Volume 12,89 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Dimensione 40
Famiglia raccordo SC 080
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 8,30 g
Famigilia de prodotti SPB2f
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
Note sull’ordine: SPB2f 40 SI-55 SC080