SPB4f 50 SI-HD SC090

N. articolo: 10.01.06.03564
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 50 SI-HD SC090
Attributo Valore
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 21 mm
D1 41,6 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
H 65 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Corsa) 26 mm