Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D | 14 mm |
D2 | 11,80 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 11,50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 11,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 057 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 9,10 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N057 G1/8-IG DN510