Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB) | 80 x 35 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 21 mm |
B1 | 35 mm |
Bk | 24 mm |
Bmax(S) | 38 mm |
Bs | 34,50 mm |
d | 12,40 mm |
d1 | 17,30 mm |
H | 27 mm |
H2 | 6,90 mm |
l2 | 66 mm |
L1 | 80 mm |
Lk | 61,10 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 79,50 mm |
Z (Corsa) | 11 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 24,90 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 49,80 N |
Potenza aspir. | 74,70 N |
Volume | 26,12 cm³ |
Min. larghezza del pezzo | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 8 mm |
Famiglia raccordo | SC 050-AR |
Dimensioni (LxB) | 80 x 35 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 12,60 g |
Famigilia de prodotti | SPOB1f |
Note sull’ordine: SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR