Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M16-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 63,60 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 81,10 mm |
G1 | M16-AG |
H | 49,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 22,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 135 N |
Forza rottura | 221 N |
Forza laterale | 205 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 140 N |
Volume | 67,60 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 73,10 g |
Famigilia de prodotti | SAB |
Numero pieghe | 1,50 |
Note sull’ordine: SAB 80 NBR-60 M16-AG
La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.