Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 7,20 mm |
D1 | 24,40 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
H | 32,30 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 4,30 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 8,50 N |
Potenza aspir. | 12,80 N |
Volume | 7,18 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | SC 080 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,50 g |
Famigilia de prodotti | SPB2f |
Note sull’ordine: SPB2f 30 SI-55 SC080