SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03648
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 15,3 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G1/4"-AG
H 44,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 7 mm