Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 15,30 mm |
dn | 11 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,70 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 54,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 6,80 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 13,60 N |
Potenza aspir. | 20,40 N |
Volume | 12,89 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 40 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 28,30 g |
Famigilia de prodotti | SPB2f |
Note sull’ordine: SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG
La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector