SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03651

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione40
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G3/8"-IG
Numero pieghe2,5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG
Attributo Valore
d2 15,30 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
G1 G3/8"-IG
H 54,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 7 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 6,80 N
Potenza aspir. a -400 mbar 13,60 N
Potenza aspir. 20,40 N
Volume 12,89 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Dimensione 40
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 24,90 g
Famigilia de prodotti SPB2f
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
Note sull’ordine: SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector