Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 53,10 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 13,70 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 27,30 N |
Potenza aspir. | 41 N |
Volume | 26,45 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 50 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 44,60 g |
Famigilia de prodotti | SPB2f |
Note sull’ordine: SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG
La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector