SPB2f 50 SI-55 G1/2-AG

N. articolo: 10.01.06.03658
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/2"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/2-AG
Attributo Valore
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/2"-AG
H 53,1 mm
LG1 14 mm
SW1 27 mm
Z (Corsa) 9 mm