SC 080 NPT1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03662
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 080
Attacco vuoto: NPT1/4-AG
Lunghezza totale: 32.2 mm
Lunghezza adatta: 7.5 mm
Diametro nominale dn: 8 mm
SC 080 NPT1/4-AG
Attributo Valore
dn 8 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 NPT1/4-AG
L 7,5 mm
L1 32,2 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 10,2 mm
SW1 22 mm