SC 080 NPT3/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03664
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 080
Attacco vuoto: NPT3/8-AG
Lunghezza totale: 32.4 mm
Lunghezza adatta: 7.5 mm
Diametro nominale dn: 10.3 mm
SC 080 NPT3/8-AG
Attributo Valore
dn 10,3 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 NPT3/8-AG
L 7,5 mm
L1 32,4 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 10,4 mm
SW1 22 mm