SC 090 NPT1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03666
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 090
Attacco vuoto: NPT1/4-AG
Lunghezza totale: 36.2 mm
Lunghezza adatta: 10 mm
Diametro nominale dn: 8 mm
SC 090 NPT1/4-AG
Attributo Valore
dn 8 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 NPT1/4-AG
L 10 mm
L1 36,2 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10,2 mm
SW1 27 mm