SC 090 NPT3/8-IG

N. articolo: 10.01.06.03669
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 090
Attacco vuoto: NPT3/8-IG
Lunghezza totale: 37.5 mm
Lunghezza adatta: 21.5 mm
Diametro nominale dn: 10.3 mm
SC 090 NPT3/8-IG
Attributo Valore
dn 10,3 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 NPT3/8-IG
L 21,5 mm
L1 37,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 12,8 mm
SW1 27 mm