SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03698
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 7,2 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-AG
H 39,8 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 5 mm