FSG 3 HT1-60 M3-AG

Numero articolo: 10.01.06.03711

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione3
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM3-AG
Numero pieghe2,5
AllacciamentoM3-AG
FSG 3 HT1-60 M3-AG
Attributo Valore
d2 1,80 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-AG
H 8,70 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 1,10 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Dimensione 3
Numero pieghe 2,50
Allacciamento M3-AG
Raggio volta (min) (convesso) 4 mm
Volume 0,02 cm³
Potenza aspir. 0,15 N
Forza rottura 0,40 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Peso 0,30 g
Famigilia de prodotti FSG


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSG 3 HT1-60 M3-AG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP