SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03736
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 35 x 15 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
b2 8 mm
B1 15 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,6 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,6 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 4 mm