SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03737

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)60 x 25
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero pieghe1,5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
b2 13,80 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27 mm
Bs 24,50 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/4"-IG
H 40,20 mm
l2 48,80 mm
L1 60 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 62 mm
Ls 59,50 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 9 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 12,20 N
Potenza aspir. a -400 mbar 24,40 N
Potenza aspir. 36,60 N
Volume 11,54 cm³
Min. larghezza del pezzo 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 8 mm
Dimensioni (LxB) 60 x 25
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 20,30 g
Famigilia de prodotti SPOB1f
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
  • Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector