SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.03740
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 35 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
b2 21 mm
B1 35 mm
Bmax(S) 38 mm
Bs 34,5 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 34,2 mm
l2 66 mm
L1 80 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 79,5 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 11 mm